联系方式

史陶比尔在全球的联系方式

无论是在销售、售后、技术支持或培训阶段,与客户保持密切联系是我们的经营理念的基石。以下是史陶比尔位于亚洲、美洲和欧洲 29 个国家各个部门的联系方式。您还可以与我们在全球 50 个国家/地区的经销商、合作伙伴或代理商取得联系。

France

Stäubli Raccord France - Agence Est
Fluid Connectors
Départements : 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
170 rue de la République
Espace Florival
CS 40038
FR-68501 Guebwiller Cedex / France
销售
电话: +33 3 89 74 99 99 传真: +33 3 89 74 33 56 电邮联系
Stäubli Raccord France - Agence Ile de France
Fluid Connectors
Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95
Parc du Moulin
31 rue du Saule Trapu
CS 45601
FR-91882 Massy Cedex / France
销售
电话: +33 1 69 93 25 00 传真: +33 1 69 93 25 10 电邮联系
Stäubli Raccord France - Agence Nord
Fluid Connectors
Départements : 02, 08, 14, 27, 50, 59, 61, 62, 76, 80
86 rue Ferdinand de Lesseps
CS 60079
FR-59831 Lambersart Cedex / France
销售
电话: +33 3 20 17 18 00 传真: +33 3 20 09 32 17 电邮联系
Stäubli Raccord France - Agence Ouest
Fluid Connectors
Départements : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72
ZI de Nantes-Carquefou
9, Impasse de la hache
B.P. 30314
FR-44473 Carquefou Cedex / France
销售
电话: +33 2 40 30 12 71 传真: +33 2 40 30 03 50 电邮联系
Stäubli Raccord France - Agence Rhône-Alpes
Fluid Connectors
Départements : 01, 07, 21, 26, 38, 39, 32, 43, 48, 58, 69, 71, 73, 74
24 bis, rue des Frères Lumière
CS 80026
FR-69687 Chassieu Cedex / France
销售
电话: +33 4 78 90 20 58 传真: +33 4 78 90 16 99 电邮联系
Stäubli Raccord France - Agence Sud
Fluid Connectors
Départements : 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 + Corse
Technoparc Bat. 4
1110 Avenue L'Occitane
FR-31670 Labège / France
销售
电话: +33 5 61 40 62 16 传真: +33 5 61 41 34 41 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
4, rue de l'Industrie – BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
销售
电话: +33 389 67 65 70 传真: +33 389 69 27 96 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 1 - Ile de France, Nord
Départements: 02, 27, 59, 60, 62, 76, 80, 93, 95
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
销售
电话: +33 6 86 48 39 21 传真: +33 1 41 95 76 08 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 2 - Est
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Mr.Claude Wantz
3A rue Principale
67360 Dieffenbach les Woerth / France
销售
电话: +33 6 82 81 18 96 传真: +33 3 72 27 11 67 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 3 - Sud-Est
Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84
Mr. Anthony Girard
29 Avenue de la Plaine Fleurie
38240 Meylan / France
销售
电话: +33 6 07 30 90 18 传真: +33 4 84 88 15 22 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 5 - Centre, Sud
Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 2A, 2B, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71
Mr. Nicolas Moulin
300 E Chemin en Jeunet
38138 Les Côtes-d'Arey / France
销售
电话: +33 7 85 70 12 63 传真: +33 4 76 90 36 92 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 6 - Ouest
Départements: 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Mr. Jérôme Chivé
41 rue Charles Péguy
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou / France
销售
电话: +33 6 86 48 39 27 传真: +33 2 97 57 03 07 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 7 - Ile de France, Centre
Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94
Mr. David Gomes Da Silva
37 Chemin des Berges
91290 La Norville / France
销售
电话: +33 6 86 48 39 22 传真: +33 1 83 71 12 85 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 8 - Sud-Ouest
Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Mr. Nicolas Fusari
20 ter chemin de Bessayre
Appartement n°4
31240 St Jean / France
销售
电话: +33 6 83 81 47 12 传真: +33 4 84 88 18 35 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marchés Automobile / Ferroviaire
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
销售
电话: +33 6 86 48 39 21 传真: +33 1 41 95 76 08 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Photovoltaïque
Mr. François Saugues
10, Impasse de Tourterelles
38280 Villette d’Anthon / France
销售
电话: +33 6 42 58 81 64 传真: +33 4 78 80 33 96 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché GI-Industrie
Mr. Raphaël Patay
4 rue de l'Industrie - BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
销售
电话: +33 6 86 48 39 24 传真: +33 3 89 69 27 96 电邮联系
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Test & Mesure
Mr. Laurent Bigot
5 rue de la Croix
67370 Kleinfrankenheim / France
销售
电话: +33 7 85 70 99 46 传真: +33 3 72 27 11 75 电邮联系