职业生涯
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
我们的UNI-LINK系统用于优化从经轴存储仓库到织机车间之间的生产工序,它确保织物花型的快速更换,减少织机的停台时间,使生产过程合理化。该系统的构件可与所有史陶比尔的穿经机一起使用,用于各类织机和快速花型更换系统,以及各类搬运装置。
UNI-PORT用作已完全穿综的经轴的临时存储支架,以及织造准备车间和织造车间之间的经轴搬运支架。UNI-PORT配有标准接口,因此与各类搬运装置和装卸车的连接具有连接的通用性和良好的易用性。享有专利的挂钩保证了运输的最大安全性,避免了综丝摇晃,因而上机安装可以毫无问题。
WARPLINK使得刚穿综或刚接经的经轴上机和运行变得简单。将塑料薄膜焊在经纱端头,再卷到织机卷取辊上。在更换花型时织机的停机时间可节省最多30分钟。
UNI-THERM用来给弹性纱或高捻度纱定形。经过热处理后,这些经纱就可以像正常经纱一样进行自动穿经或接经。UNITHERM操作简便。只需几分钟就可给一个经轴定形,无需整烫,避免了后续工序中将要遇到的困难,从而节省了很多时间。
OPAL在穿经或接经工序为经轴的经纱分绞。例如那些来自直接整经机使用花式纱或长丝的经轴。所需的穿经循环使用触摸屏来编程。经纱分绞的同时,由摄像系统监测和控制系统功能。