织造准备

SAFIR自动穿经机

史陶比尔自动穿经机在众多各种应用中已证明了其能力。在 SAFIR 系列中,织造厂都能找到一个具最佳性价比的解决方案。所有史陶比尔穿经机均采用模块式设计因此可以完全按照各家织造厂的特殊要求而配置。随后可更改配置。

除穿经机外,史陶比尔还提供接经机UNI-LINK 系统配件。

Automatic drawing in machine SAFIR S30

SAFIR S30

SAFIR S30穿经机能完美满足生产标准织物或使用最多 12/16 根综丝支撑杆和无停经片的长丝织造的需求。其移动式穿经单元将经纱穿入钢筘和 O 形钢或塑料综丝。

Autmatic drawing in machine SAFIR S40

SAFIR S40

SAFIR S40穿经机适合于使用最多 12片综框的棉纺面料,例如牛仔布、麻布以及上衣和衬衫面料的穿经。机器结构紧凑,可直接从经轴将经纱穿入停经片、综丝和钢筘中。

SAFIR S60自动穿经机

SAFIR S60

SAFIR S60穿经机尤其适用于高档衬衫面料、男式外衣、家用纺织品和产业用布的穿经。该穿经机将经纱直接从一根经轴穿入停经片、综丝和钢筘中。

SAFIR S80自动穿经机

SAFIR S80

SAFIR S80穿经机满足广泛应用及最大灵活性的要求。该穿经机可将一根或两根经轴(每经轴具最多两层经纱层)的经纱直接穿入综丝、停经片和钢筘。