地毯织造技术

轻型地毯和低绒织造

史陶比尔销售团队

一种最新的趋势就是低密度丝绒地毯,地毯绒头极低。传统的丝绒织机可以织造优质的高密度地毯,但产量极低。这些地毯对于那些想追随新潮流的消费者来说非常昂贵。

史陶比尔ALPHA500多功能型织机可以织造绒高低于3毫米(在4米幅宽织机上)和低于4毫米(在5米幅宽织机上)的地毯,绒重类似于传统的丝绒地毯。通过使用棉纬和特殊底组织结构,在ALPHA织机上生产的地毯非常柔软,易于折叠,就像“真正”的丝绒地毯。  

织造如此低绒的地毯,要求使用定高器,以防止张紧的绒纱将上下毯拉在一起。在丰富的产品范围内,史陶比尔为双剑杆织机提供6毫米定高器,使剪毛前的绒高低于3毫米。 

织造最终绒高如此低的地毯,来代替在织造后剪掉几毫米的绒纱,是经济的生产方式:节省时间、能耗和纱线。

 

SCS-低绒定高器或低绒地毯
低绒的工作原理

使用LX2493型提花机时,织造工可以把绒纱综绳在中间位置对齐,这样其位于独特的圣豪低高度定高器的上面或下面。除了那些在提花中的绒纱综绳,其它的综绳不会受到定高器的阻碍。这种方法可提供稳定的绒高和织造时最大的自由度(如同无定高器)——从而获得最低的剪毛耗损和完美的平整毯面。