ITMA 2019 织造准备

高质量与高效率

时尚是不断变化的,织造厂每年都要为季节变换和特款服装提供不同风格的面料。这些快速变化的纺织品趋势迫使织造厂优化其迅速更换样式和经轴的能力。

作为一家著名的创新型自动化解决方案供应商,史陶比尔可提供织造准备机械和系统,以尽可能减少设备闲置时间,并最大限度地实现持久和稳定可靠的经轴准备工作——提高生产力和增加优质织物的产量。

史陶比尔展示了其独特的主动变形控制(AWC)技术,该技术是与史陶比尔SAFIR自动牵引机产品线一起开发的,并且不断扩展。

Drawing-in with SAFIR systems featuring Stäubli AWC (Active Warp Control)
纱线重复管理系统 AWC

“主 动 经 纱 控 制”(A W C)的 目 的 是 在 自 动 穿 经 期 间 100%控制经纱的识别和处理,以实现经纱加工的最 高质量和可靠性。该系统用于所有不同配置的SAFIR机器型号,具体取决于要求配置文件。

SAFIR S60自动穿经机
SAFIR S60自动穿经系统

适用于棉纱和上等羊毛经纱的多功能自动穿经系统。对于具有复杂穿经花型的经纱而言,S60是其穿经的理想选择,例如高品质的衬衫和衬衫面料或多色外衣面料。它甚至可以给具有两个单独纱线层的经纱穿经。

TIEPRO接经机
TIEPRO 接经机

接经机TIEPRO经纱捆扎机专为在任何织造厂使用标准经纱而设计。它采用了一种新型的纱线分离系统,不需要分离针头,因此特别经济。