ITMA 2019 针织解决方案

史陶比尔针织解决方案为针织商带来了最佳的成本效益比

在针织行业中,最关键的挑战是紧密的价格竞争、对高质量的要求以及对流行的快速反应。史陶比尔的D4S袜头缝合设备满足了针织商对弹性与提高生产率的期望。D4S可高效地自动缝合袜头,减少机器的停工时间并减少了废纱。

欢迎前来参观史陶比尔在 8.1号展厅的B212号展位,在这里我们为织袜商展出完整的解决方案,包括2900SL电子控制器、用于编织图案的DStyler编程系统以及用于过程监控和编织期间数据记录的DData。

史陶比尔独立袜头缝合设备D4S
独立袜头缝合

史陶比尔的D4S袜头缝合装置直接安装在口径3½到4½英寸、机号8-19的织袜机上。当织袜机生产下一只袜子的同时,它独立地缝合袜头。

史陶比尔德盟袜头缝合设备D4S生产高舒适性袜子
功能性和舒适性的完美融合

由于不需要操作员干预,D4S可高效地自动缝合袜头,减少机器的停工时间并减少了废纱。精确、高品质的自动袜头缝合为消费者提供了功能性和舒适性的完美融合。

针对织袜机的史陶比尔2900SL电子控制器
织袜完整解决方案

史陶比尔的圆织机用2900SL控制器,可用于生产袜子、连裤袜以及中高直径的内衣和无缝服装。凭借其易于客制、配置和编程的特点,客户能够快速响应市场需求并不断提供具有竞争力的最终产品。