ITMA 2019 提花织造

全新LX系列和N4L提花机

凭借可以采用最多可达25600根经线织造超大花型的新型LXXL提花机,史陶比尔正在提高复杂织物结构的标准。

全新设计的NOEMI选针电控系统可以确保LX系列大规格提花机内部结构的紧凑性和散热性能。

新型N4L边字提花机所需空间小,稳定性高,操作方便又灵活。这款新开发的产品不仅使优良的面料更优雅,而且更具个性化。

欢迎来到我们在ITMA 2019年 4号展厅的史陶比尔C201展位上发现我们最新的提花织造技术。

NOEMI system for hook selection on Stäubli Jacquard machine
NOEMI - 先进的选针技术

重新设计的LX系列选针电控系统,减少接头的数量,同时确保数据传输稳定。

Stäubli electronic Jacquard machine N4L is suitable for weaving-in custom labelling on selvedges.
史陶比尔推出全新边字提花机N4L

史陶比尔全新N4L边字提花机用于布边和面料上织上商标和边字,它有两种规格:80针和128针。在2019年的国际纺织机械展览会上,史陶比尔将展示其N4L边字提花机在坚固性,稳定性,可靠性和减少维护的多项革命性功能特点。

高质量史陶比尔提花机综丝
与史陶比尔通丝完美结合

由于有内部开发和生产的质量极高的组件,史陶比尔通丝具有最佳的可靠性和性能。