ITMA 2019 综框织造

多品种系列满足您的所有需求

史陶比尔广泛的凸轮开口装置和旋转式多臂机满足了当今织布厂的灵活性和高性能要求。

在ITMA 2019展会上,史陶比尔将推出其新型S1792凸轮开口装置,具有多达10片提综单元,专为喷气织机的高性能而设计。

史陶比尔为所有类型的引纬系统提供S1300,S1600和S1700凸轮开口系列。 此外,我们经过验证的旋转式多臂系列S2600,S3000和S3200.所有系列均采用坚固设计,具有高速高性能。

在ITMA 2019,4号展厅的史陶比尔C201展位上,探索适合织造厂需求的全套解决方案。

Stäubli cam motions S1792
新型凸轮开口装置适用于喷气应用

更快、更长久、更具挑战性——对凸轮开口装置的要求不断增加。应对此要求的答案就是这款用于喷气织机的新型S1792凸轮开口装置,这种凸轮开口装置与加强型e32/33综机构相结合,是实现最大性能的理想选择。

Complete range of Stäubli cam motions and rotary dobbies
多品种系列满足您的所有需求

从高性能凸轮开口装置、旋转式多臂机到诸如提综机构这样的系统部件,史陶比尔的完整产品系列提供出色的效率和可靠性,因而织造厂可以最大的灵活性来织造简单的平纹织物、小花纹织物、厚重织物和产业用布、双面绒头织物、天鹅绒以及地毯。

Stäubli showcases all benefits to our customers with industry 4.0 application at ITMA 2019
工业4.0

现在,工业4.0(Industry 4.0)是一个机会,可以进一步加强我们之间的长期关系,并帮助您,为您的日常挑战找到新的解决方案。

欢迎来到我们的展台,了解我们如何为您的未来世界找到解决方案。