金属工业 清洗

史陶比尔清洗机器人:更洁净的解决方案

主要应用
  • 高压水枪去毛刺
  • 毛刷去毛刺
  • 蒸气去油脂
  • 水射流清洗/冲洗
  • 水浴清洁/清洗
  • 干燥
史陶比尔销售团队

自动化清洗解决方案提高了产量和产品质量,同时也降低了运行成本。史陶比尔 HE 工业清洗机器人经特殊密封处理,可夹持水枪和工件。该潮湿环境机器人系列防水且耐受多种化学溶液,适应酸性和碱性环境,适用于低压和高压清洗、极高压去毛刺、去油脂、冲洗和干燥应用。

 

机器人清洗方案收益

 

  • 保持产品质量和生产率,优化产品清洗或去毛刺的加工流程
  • 机器人安装位置极为灵活,适用于几乎所有的清洁位置
  • 残留颗粒去除效果更优,降低产品报废率或不合格率
  • 生产成本降低(减少水、电、气和化学清洁剂的使用)
  • 相比于传统清洗方式,机器人清洗方式的
  • 免除严苛环境下人工操作
Washing line for metal industry
毛胚检查, 部件上料至 灌洗水箱, 浪涌清洗, 水射流 去毛刺, 喷淋清洗, 喷淋清洗 (使用去离子水), 干燥, 工件经传送带 下料.
成功案例 - 实际应用
去毛刺清洗单元 (Maschinenbau Silberhorn)

德国Maschinenbau Silberhorn公司专注于汽车零部件的去毛刺和清洗领域。该公司选择了为潮湿环境和液体喷淋设计的的史陶比尔HE潮湿环境机器人系列。

水射流清洗 (More Engineer)

韩国系统集成商More Engineering与史陶比尔合作,将TX90 HE清洗机器人集成在现代汽车集团的自动清洗流水线上。该TX90 HE清洗机器人能保持24小时/7天全天候在潮湿的清洗流水线上运行。

RX160 HE内置式柔性清洗单元 (Dürr Ecoclean)

德国杜尔Ecloclean公司专为汽车金属部件研发了全自动清洗系统EcoCFlex,将RX160 HE清洗机器人柔性置顶集成在单元内。

史陶比尔机器人优势

 

  • 最全的清洗专用机器人产品系列 (工作半径从600 mm到2600 mm)
  • 15年来在清洗领域中积累的经验使史陶比尔成为行业领导者
  • 与几乎所有的清洗和消毒解决方案兼容 (可现场清洗和发泡)
  • 占用空间小,工作包络面大,可以灵活安装在狭小空间里
  • 全封闭式结构,无需额外的手臂防护罩
  • 可加持工件或清洗工具,负载高达150 kg
  • 得益于机器人的高可靠性、低维护成本、长工作时间和更低的电耗,厂家的总体持有成本得以降到最低
  • 特殊的表面处理和材料选择增强了手臂的防腐蚀保护
  • 全手臂(包括底座)增压,仅带一根进气管
  • 适用于从-30°C到+80°C的应用,详细请联系我们
  • pH值耐受区间:2 到 10.5,详细请联系我们
清洗专用机器人系列

HE 潮湿环境机器人系列

TX200 HE 6 axis robot for sensitive environments

我们HE全系列机器人完美适用于潮湿环境所有应用。

更多关于HE机器人信息