金属工业 表面处理,喷涂

史陶比尔喷涂机器人满足所有表面处理需求

从传统应用到静电环境,史陶比尔喷涂机器人可涵盖众多行业的所有表面处理需求,包括汽车零部件、家用电器及消费电子等。

特点

优势

更佳过程控制

史陶比尔PaintiXen 高级喷涂控制软件使用户可以控制所有的喷涂参数,例如静电电荷、雾化面积、喷射宽度及产品压力。

节省涂料和喷剂

自动化能减少涂料和喷剂的浪费,延长过滤器工作时间,降低喷房粉尘含量 (输送效率提高30%)。

高品质

喷涂机器人精确地按照规划轨迹进行喷涂,无漂移路径且完美控制喷枪的开关,使喷涂厚度的偏移量减少到最低等级。

高柔性

史陶比尔喷涂机器人可实现复杂和不规则形状零件的喷涂,也可通过PLC进行不同产品(大小和颜色)间的转换。此外,用户友好的编程可实现小批量的工件喷涂自动化。

增加产量

减少次品率和手工补漆,同时因超喷情况的减少而无需打磨和抛光等后续加工。无需停止生产线就可完成喷涂参数的修改。此外,史陶比尔喷涂机器人具高可靠性,平均无故障时间极长,可每天多班连续工作。

应用
RX160 Paint
静电喷涂机器人应用

该喷涂解决方案集成了自动化控制面板、HMI 控制、气动控制、安全设备、Nova喷涂界面及史陶比尔RX160 喷涂机器人。