金属工业 上下料

机床上下料

应用视频

史陶比尔拥有多年的机床自动化经验。 我们与各制造商和系统集成商密切合作,研发了适配各种机床和加工中心的机器人解决方案,包括单轴、双轴和多轴车床,回转式/线性移动机床、加工中心、攻丝中心,以及磨床、珩磨机、镗床、切削机和超精磨机床等。

优势

 

  • 防护等级IP65,全封闭式结构
    可在恶劣环境下工作(油污、飞屑等)
  • 手臂结构紧凑
    小底座
  • 占用空间面积小,可集成在机床内部
    操作区域不受限
  • 手腕设计适用机加工
    手腕上无碎屑堆积
  • 高重复定位精度
    达到更佳质量水平
  • 高位移速度
    提高生产力
  • 可推动工件正确定位或通过关节释放,利用顺从运动来卸载工件
    完美装载工件
  • 灵活性
    小批量产品适用(100 个以上)
  • 简化编程
    用户友好

 

成功案例
提升磨床自主性 (Strausak)

Strausak每年为全球客户提供逾500台的磨床设备。史陶比尔 TX60L 6 轴机器人结构紧凑,易于使用,可灵活精准地应用于磨床上下料。

高性能机器人解决方案 (Obut)

自 1955 年成立以来,La Boule Obut 便是法式滚球制造领先厂商。以自动执行其品质控制流程。该公司向史陶比尔寻求机器人解决方案,使其质量控制过程全自动化。