任务
Cellmate可兼容实验室小批量和生产型大批量细胞培养,且无须更改流程
隶属于Sartorius Stedim Biotech集团的TAP Biosystems公司开发了一套全自动化的细胞培养系统Cellmate,适用于滚瓶和T形瓶。系统可兼容实验室小批量和生产型大批量细胞培养,且无需更改流程。
最新的一代Cellmate附带软件,在使用于需要符合21 CFR Part 11标准要求的流程时,可支持系统验证。
通过使用史陶比尔TX60 系列机器人,Cellmate可实现以下自动化操作:
Cellmate最初针对严格的GMP环境而开发, 现有已百余套安装在制造和研究领域的各种细胞培养应用环境中。安装有该设备的公司包括Serono、Amgen、Avigen和 Novartis Animal Health。
各种应用包括: