医疗与生命科学 制药与生物技术

史陶比尔机器人从容应对所有生产力挑战

对于制药领域来说,产量最大化十分关键。无论是IV输液袋、预充式注射器的取放和包装,注射剂无菌灌装和配制或是隔离器原料药等搬运,史陶比尔机器人在缩短生产周期方面表现出色。

成功案例 - 应用
预充式注射器灌装和密封 (Bausch Switzerland S.A.)

Bausch Switzerland S.A. 公司开发了一种适用于注射器灌装和封口的创新自动化解决方案,该方案集成了史陶比尔TX60 cr净室机器人,每小时可生产多达4,000 支注射器。

无菌药物生产

制药厂商必须遵守最严格的卫生及安全标准。 史陶比尔开发出全球首款能够在无菌生产区域中(高级无菌工艺AAP)进行操作的机器人 TX stericlean无菌机器人系列。

输液袋自动化包装 (拜耳 Bayer Shering Pharma)

拜耳Bayer Shering Pharma 使用两款史陶比尔机器人手臂进输液袋行自动灌装和装箱。RX160 和 TX200 机器人可在净室环境中持续工作。

药品检验

创新RIM机器人检测系统的研发,开创了药品检验的新篇章。该开拓性自动化单元使用了紧凑型的史陶比尔TX40 机器人,使小批量药品自动检测成为可能。

输液袋灌装 (Kiefel)

输液袋生产和集成式灌装管理要求非常难以满足,需要符合洁净室标准,同时满足具备高柔性与最高产量。凭借快速、精准的史陶比尔TX60 六轴机器人,德国Kiefel 公司可实现每小时7,200 袋产量。

高容量细胞培养自动化系统 (TAP Biosystems)

采用了史陶比尔TX60 机器人全自动化系统将复杂细胞培养工艺从实验室带入到高通量细胞生产,可兼容小批量和大批量生产型,且无需更改流程,保证了细胞培养的规模化、规范化、以及批次之间的稳定性。

小批量药液灌装和封口 (Bausch & Ströbel)

史陶比尔 stericlean 无菌机器人用于药液生产的灌装和封口环节,大幅提高小批量生产效率,每小时可处理 1000 多个药瓶。

预灌封注射器全自动检测和灌装

比利时Ciseo S.A.公司设计并构建了一个全自动注射器搬运系统。洁净室兼容的史陶比尔六轴机器人承担了主要任务。

Mixing granules in a cleanroom with a TX90
洁净室内混合颗粒药物

史陶比尔 TX90L 机器人位于自动化生产单元(定量给料、冲压和压制)的核心,用于搬运容器并混合颗粒药物,以确保质量并缩短生产周期。