医疗与生命科学 医疗器械生产

史陶比尔机器人: 医疗器械生产领域首选

凭借敏感环境专用机器人系列,史陶比尔将其卓越的机器人技术应用到医疗器械生产领域中,囊括外科植入物表面的去毛刺和打磨,医用耗材的注射取件及医疗器械(血压计、吸入器、起搏器、静脉输液袋等)的装配和搬运等应用。

史陶比尔拥有系列广泛的四轴SCARA、快速拾放及六轴机器人,保证医疗器械生产严苛安全和质量标准下的最高精度和最大生产力,是几乎所有应用的最佳选择。

 

成功案例 - 应用
Plastibell
保证卫生和质量的机器人解决方案 (Plastibell)

医疗器械设备商Plastibell 公司使用史陶比尔机器人,在最严苛生产要求下,保证生产全流程的卫生、可追溯性和安全性。

Stäubli AG - robotics-solutions-healthcare-medical-device-Elettrosystem-pim-2x-39170-jpg-orig.jpg
医用螺旋弹簧管生产自动化

弹簧加固管的生产以往被认为无法加以自动化。来自意大利的一家系统集成商直面挑战,使用四台史陶比尔六轴机器人,针对这一复杂流程实现了世界上首条生产线。

Handling dental prostheses with a TX40
义齿自动化加工 (Westcam)

Westcam 依靠史陶比尔机器人拾放技术,实现义齿自动化加工。高精准且紧凑的六轴机器人TX40,通过视觉检测、定位,将义齿摆放到最佳位置,然后自动将其按压到经预热的蜡条上。

Polishing orthopedic implants with TX90 (Insys)
吸入器测试 (Boehringer Ingelheim)

吸入器制造商 Boehringer Ingelheim 使用史陶比尔 TX60L 机器人在洁净室内对吸入器部件进行抗拉、压缩和高压测试。该自动化测试系统极大地提升了产能,同时保证了产品质量的可靠性及一致性。

Polishing orthopedic implants with TX90 (Insys)
外科植入物打磨

外科植入物的打磨应用对机器人的精度要求极高。 史陶比尔六轴机器人TX90 可以进行高精度打磨,其准确度高达几百分之一毫米,确保高精度和高表面质量。

Wet chemical treatments for cleanrooms with a TX90 Cleanroom
洁净室湿化学处理

史陶比尔机器人非常适用于医疗用品的清洗、喷涂以及电镀、调湿、电解抛光等涉及湿化学处理的净室生产工艺。

Precision processing of medical implants with a TX90
医用植入物精密加工

在医用植入物领域,质量要求日益严苛。 因此医疗植入物制造商使用史陶比尔六轴机器人TX90,其刚度确保精度及可重复性。