医疗与生命科学 实验室自动化

适用实验室自动化的高科技机器人解决方案

时间是科学研究的关键因素。在自动化细胞培养、流式细胞检测前的细胞固定或其他实验室操作(如称重、样品搬运检测和培养瓶灌装)等方面,工业机器人系统可提供快速、可靠的结果。

在这一领域,史陶比尔机器人可帮助实验室科研人员高效进行新药及原料药研发、样品处理、基因测序以及自动化细胞培养和筛选。

 

成功案例 - 应用

药品无菌灌装 (Aseptic)

某实验室使用一系列机器人,用于初期稳定性批次、临床批次和注射药物进行无菌灌装。 TX60 stericlean机器人集成在无菌隔离器中,每小时最多可装600瓶。

儿童疾病治疗方法测试

在疾病治疗实验项目中,研究人员使用史陶比尔机器人对各种潜在治疗方法进行测试。 在一周的时间内,RX160 机器人进行了数百万次实验,速度和精度远远超过工操作。

 

Laboratory automation with a TX60L

实验室自动化

自动化设备可提高实验室的工作效率,尤其是随着样本量的增加。凭借快速、精准轨迹控制的特点,史陶比尔 TX60 机器人被某实验室应用于工作站的微孔板的取放。

Systems for a wide range of tasks with a TX40 cleanroom

多功能系统

创新的机器人解决方案开辟了生命科学科研领域的新方向。史陶比尔TX 洁净室机器人系列结构紧凑,为科研人员提供最先进的自动化解决方案。