汽车工业 内饰

适用于内饰加工的自动化解决方案

史陶比尔销售团队

更加美观、更具设计感和更丰富的功能 —— 随着汽车各级市场不同新车型的推出,全球消费者期望也随之上升。内饰设计师们试图通过更好的解决方案满足这些期望,但新的设计理念不可避免地需要更加复杂的生产技术。无论是自动化座椅检测,还是换档杆抛光,机器人应用不可或缺。

成功案例
Stäubli robots at TRW
安全气囊控制传感器高效装配 (TRW)

直到最近,英国达勒姆郡(Durham) TRW 的工厂仍依赖大量人力生产安全气囊模块。如今,装配线已实现完全自动化,由史陶比尔工业机器人完成作业。

TX90 hsm at toolcraft
内饰件抛光 (Toolcraft)

换档杆发光背板的设计堪称杰作。 但现有工业技术难以实现其复合陶瓷内饰件定制化的表面精加工,制造商们只能寻找新的解决方案。

Stäubli TX200 robot at Battenberg
机器人座椅检测 (Battenberg)

汽车批量生产中,汽车座椅的质量检测过程广泛且过于复杂,往往无法人工完成。如果依靠人力,容易在文档化、工艺可靠性等方面出现问题。正是这些原因促进如今机器人在质量检测领域的主导地位。

Stäubli AG - robotics-solutions-automotive-interior-success-story-Kuebrich-pim-2x-48814-jpg-orig.jpg
触摸屏质量检测 (Kϋbrich)

对触摸屏进行质量检验的温度范围要在 -40℃ 到 +85℃内,这种大温差环境对测试设备提出了极高的要求。现在,第一次由史陶比尔六轴机器人在不使用防护罩的情况下完成这一挑战。