汽车工业 底盘和安全

针对车身和乘客安全的自动化解决方案

史陶比尔销售团队

车身钣金件的激光切割、前照灯透镜的涂层、复合前裙板铣削、ABS 系统的高科技装配、安全气囊的零缺陷生产 —— 机器人在车身制造和安全领域的应用几乎无处不在。 在所有可想象的、不允许出现任何失误的应用中,史陶比尔机器人展现其所具备的高价值。史陶比尔四轴和六轴机器人的优势——高精度、出色动态性、精准轨迹控制和高可靠性——成为这些敏感领域解决方案可行的先决条件。

成功案例
TX200 HSM (High Speed Machining)
机器人辅助模具机加工 (奥迪)

在先进的奥迪设备和成型技术中心,奥迪员工们正努力实现全线工艺数字化,如今已有一套机器人加工中心应用于模具制造,能完全替代4台摇臂钻床。

Stäubli RX160 robot
B柱热成型件三维激光切割 (现代)

对于汽车车身钣金覆盖件的切割,尤其是高强度的热成型件,汽车专家仍在寻求最佳解决方案。目前大多人满足于传统平面激光工艺,机器人三维激光切割系统则是解决此类问题的一种创新方式。

Stäubli RX160 and TS60 robots
刹车灯开关生产 (TRW)

汽车零部件供应商 TRW 每年为大众汽车集团提供800万刹车灯开关,通过向史陶比尔专家咨询,采用两台史陶比尔超高精度机器人:TS60 SCARA 和 RX160 六轴机器人。

Laser cutting with a RX160
客车钣金件激光切割 (宇通)

中国客车制造商宇通客车集团日产量逾340台,选用史陶比尔 RX160L 机器人进行钣金件激光切割。这一高精度六轴机器人采用吊装方式,运行高速、高效。

Stäubli TX200 and RX160 robots at ACL
铝型材机器人铣削 (ACL Automotive)

汽车工业的高度竞争不断激发新的制造理念。最近ACL Automotive公司集成了史陶比尔机器人用于车顶架机加工应用,对机器人手臂的灵活性及应用效果相当满意。

Stäubli TX200 hsm robot at Polytech
乘用车前后挡板生产 (Polytec)

复合材料应用于汽车外饰件的技术研发主要在电脑端完成,但实际生产仍然由人力主导。奥地利公司Polytec Car Styling开始转向机器人执行这类工作,并对实践结果相当满意。

Stäubli FAST picker TP80 and TX200 robots at Cevotec
下一代增材制造

德国巴伐利亚的一家技术公司研发了纤维贴片植入 (FPP, Fiber Patch Placement) 系统,为增材制造领域带来重大变革。得益于高性能机器人,这一工艺有望彻底改变汽车行业中几何结构复杂的轻量部件批量生产。

TX90 robot assembles anti-lock braking systems
ABS零缺陷装配

如今的汽车制造商对防抱死制动系统(ABS)的精度要求在不断提高。人工装配线已无法满足严苛的精度要求。机器人自动化解决方案因此被视为兼顾质量与成本效益的新途径。

Stäubli RX160 Paint robots
前大灯透镜防雾涂层 (GfO)

如今,所有的汽车塑料前大灯透镜都采用防护涂层。新一代机器人可以在洁净室环境中精确喷涂微米级透明防护层。