机器人控制器 CS9

CS9 机器人控制器:新一代控制器

该款全新轻型和紧凑型控制器具备多种集成功能,提供更快的集成,一致可用性和最少的维护。该创新控制器CS9在安全方面设置了新标准,以便保护生产,设备和人员的安全。

特点

优势

  • 可方便地从前面取下抽屉式模块
  • 状态显示在前面板上
  • 所有过滤器均可以从前面取下

具一致可用性和最少维护

  • 所有用户接口都在前面,配备方便接线的连接器
  • 轻便、尺寸小
  • 19英寸机架式设计

集成更快

  • TCP/IP标准
  • 包括实时以太网的多现场总线
  • IOs硬件或实时以太网的安全性更高
  • 多种语言选择
  • 节能模式

与您的自动化世界高效连接

技术参数

型号

CS9

尺寸: H x L x D

270 x 445 x 365 mm

保护等级

IP20

存储容量

1 GB

内存存储

2 GB

系统/编程语言

SRC / VAL 3

通信

1个RS232接口

2个以太网接口

2个USB接口

输入/输出(I/O)

12个安全类可设置输入:紧急停止、门等;

6个安全类可设置输出:紧急状态、上电手臂的停止状态等;

2个快速输入,2个快速输出。

现场总线

EtherCAT, Ethernet POWERLINK, SERCOS, PROFINET

可选: 1个现场总线卡,用于其他协议 (Profibus, ...)

重量

38 kg

史陶比尔机器人手臂

全新 TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100, TX2-40, TX2-60, TX2-90

SP2 机器人示教盒
SP2

新一代 SP2 示教器配备创新彩色触摸屏,结构紧凑,体积轻巧且坚固,同时设计符合人性化操作。其操作界面专为简化与您的机器人交互而设计。

特点

优势

  • 轻巧,结构紧凑且坚固
  • 7” LCD彩色触摸屏
  • 竖屏或横屏(旋转支架)
  • 适用于惯用左手或右手的用户
  • USB接口

将控制权掌握在您手中

  • 直观、基于系统界面的可触摸控制
  • 可定制的图形用户界面

人机互动更方便