机器人手臂 协作型机器人

史陶比尔协作型机器人

史陶比尔销售团队
TX2 - 重新定义机器人的性能

史陶比尔新一代六轴机器人TX2系列速度快、精度高,重新定义机器人性能,完美融合速度、刚性、尺寸和精度。凭借自身独特优势,TX2协作型机器人适用于所有工业领域,包括敏感环境和复杂环境。

保护您的员工、生产和设备。

TX2-40 协作型机器人

TX2-40 6 axis robot

工作半径 : 515 mm
最大负载 : 2.3 kg
重复定位精度 : ± 0.02 mm

TX2-40

TX2-60 协作型机器人

TX2-60 6 axis robot

工作半径 : 670 mm
最大负载 : 9 kg
重复定位精度 : ± 0.02 mm

TX2-60

TX2-60L 协作型机器人

TX2-60L 6 axis robot

工作半径: 920 mm
最大负载: 5 kg
重复定位精度: ± 0.03 mm

TX2-60L

TX2-90 协作型机器人

TX2-90 6 axis robot

工作半径: 1000 mm
最大负载 : 20 kg
重复定位精度:± 0.03 mm 

TX2-90

TX2-90L 协作型机器人

TX2-90L 6 axis robot

工作半径:1200 mm
最大负载 : 15 kg
重复定位精度: ± 0.035 mm 

TX2-90L

TX2-90XL 协作型机器人

TX2-90XL 6 axis robot

工作半径 : 1450 mm
最大负载  : 9 kg
重复定位精度 : ± 0.04 mm

TX2-90XL