工业机器人 敏感环境

STERICLEAN 无菌机器人手臂

史陶比尔在生命科学领域拥有众多客户,多年来一直与领先的制药企业保持密切合作,助力史陶比尔无菌工业机器人系列达到新的过氧化氢消毒灭菌标准,满足制药和净室应用最严苛的要求。

 

 

Stäubli TX2-40 Stericlean (Aseptic) industrial robot
TX2-40 Stericlean
  • 工作半径: 515 mm
  • 最大负载: 2.3 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm
  • 抗H₂O₂
  • GMP A级
Stäubli TX2-60 Stericlean (Aseptic) industrial robot
TX2-60 | TX2-60L Stericlean
  • 工作半径: 670 mm - 920 mm
  • 最大负载: 5 kg - 9 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
  • 抗H₂O₂
  • GMP A级
Stäubli TX2-90 Stericlean (Aseptic) industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL Stericlean
  • 工作半径: 1000 mm - 1450 mm
  • 最大负载: 9 kg - 20 kg
  • 重复定位精度: ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
  • 抗H₂O₂
  • GMP A级
Stäubli RX160 Stericlean (Aseptic) industrial robot
RX160 | RX160L Stericlean
  • 工作半径: 1710 mm - 2010 mm
  • 最大负载: 28 kg - 34 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
  • 抗H₂O₂
  • GMP A级
Stäubli TX200 Stericlean (Aseptic) industrial robot
TX200 | TX200L Stericlean
  • 工作半径: 2194 mm - 2594 mm
  • 最大负载: 100 kg - 150 kg
  • 重复定位精度: ± 0.06 mm - ± 0.1 mm
  • 抗H₂O₂
  • GMP A级