工业机器人 敏感环境

喷涂机器人

史陶比尔提供喷涂专用解决方案,可简易集成到您的自动化单元中。喷涂系统包括一个电气柜、净化系统及模拟 I/O 模块,可即时控制各喷涂参数,如喷射宽度、雾化压力或静电喷涂应用的电压及旋转速度。

TX90 paint 机器人

Stäubli TX90 Paint

工作半径 :  1000 mm
重复定位精度 : ± 0.03 mm

TX90 Paint

TX90L paint 机器人

Stäubli TX90L Paint

工作半径 : 1200 mm
重复定位精度 : ± 0.035 mm

TX90L Paint

TX90XL paint 机器人

Stäubli TX90XL Paint

工作半径 : 1450 mm
重复定位精度 : ± 0.04 mm

TX90XL Paint

RX160 paint 机器人

Stäubli RX160 Paint

工作半径 : 1710 mm
重复定位精度 : ± 0.05 mm

RX160 Paint

RX160L Paint 机器人

Stäubli RX160L Paint

工作半径 : 2010 mm
重复定位精度 : ± 0.05 mm

RX160L Paint

TX250 Paint 机器人

Stäubli TX250 Paint

工作半径 : 2547.5 mm
中空手腕

TX250 Paint