机器人手臂 HE 机器人手臂

TX200 HE 六轴机器人

史陶比尔销售团队

TX200 HE 属史陶比尔“Humid Environment (潮湿环境)”机器人系列,专为潮湿环境下生产加工研发, 即使在极端条件下也具备抗腐蚀性,可用于极潮湿环境下的不同应用,如水射流切割、机床上下料以及各种食品加工等。

TX200 HE 优势
TX200 HE industrial robot for sensitive environments
耐受极端条件

HE 机器人采用特殊不锈钢外壳和螺钉,能够在极端条件下运行。

Stäubli AG - sensitive-environment-robot-arm-6axis-HE-washing-application-pim-2x.png
兼容最新清洗解决方案

HE 机器人能够在 pH 2 - 10.5 的环境中工作,与最新清洗解决方案完全兼容。

Sensitive Environment TX200 HE robotic arm zoom
无液体滞留区或腐蚀

HE 机器人手臂设计符合 EHEDG (欧洲卫生设备设计组织) 建议,所有接线于机器人本体内部集成,且所有设备均耐清洗:表面平滑,流线型轮廓,便于液体流走。

TX200 HE robotic arm vertical output
适应敏感环境

HE 机器人电缆出口位于底座下方,提供敏感环境中最佳连接保护。

Attachment methods (TX200 HE)
灵活集成到生产线

HE 机器人可置地式或置顶式安装,具备更高柔性,易于集成,同时仍遵循 HACCP 过程。

精度高、使用寿命长且维护减少

 

  •  JCS 减速齿轮系统由史陶比尔设计和制造

 

最佳清洁度、手臂运动自由度和生产力提高

  • 电缆和管路直接穿过手臂,以获得更大的灵活性
  • 全封闭式结构

 

与 NSF H1 食品级润滑剂兼容

  • 不降低操作性能

 

工作范围的优化利用

  • 占用空间减少
  • 大工作包络面

 

可定制颜色和纹理​​​​​​​

  • 精选的面漆

 

简化复杂线缆管理

  • 直接连接 (电气或可选 Ethernet) 集成在机器人手臂内部

 

精确的轨迹控制

  • 零件质量提高
  • 返工成本降低
  •  机器人结构坚固

 

认证​​​​​​​

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

TX200 HE

TX200L HE

自由度

6

6

额定负载

100 kg

60 kg

最大负载*

150 kg

100 kg

手腕处工作半径

2194 mm

2594 mm

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.06 mm

±0,1 mm

防护等级 (手腕)

IP65 (67)

IP65 (67)

安装方式

置地式或置顶式

置地式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C HP

CS8C HP

*特殊配置请联系我们