机器人手臂 HE 机器人手臂

TP80 HE 快速拾放机器人

TP80 HE 快速拾放机器人是全球速度最快的拾放机器人,针对卫生处理包装应用充分设计,完全符合EHEDG (欧洲卫生设备设计组织) 要求。独特设计使 TP80 HE 在潮湿环境下保持整体密封。
 

高性能

每分钟高达200次拾放,重复定位精度±0.05 mm,工作直径1600mm。


卫生可清洗

兼容多数清洁消毒净化解决方案。针对最严苛卫生要求的全封闭、增压结构设计。

TP80 HE 优势
Below TP80HE
无微生物渗透

全封闭、增压结构

Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-sphere-view-pim-2x-35911-jpg-orig.jpg
优化工作区域
  • 工作行程最高效的拾放机器人
  • 动程达200mm
Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-arm-connections-view-pim-2x-35905-jpg-orig.jpg
针对敏感环境的高度连通性
  • 提供完整的连接保护
  • 电缆、管道内部集成
TP80 HE picker attachment
智慧集成
  • 后端安装,螺钉不可见
  • 无需龙门安装结构
  • 多机器人产线上节省空间
  • 减少产品上方滞留区
TP80 HE rounded surface
卫生设计
  • 平滑表面,流线型轮廓
  • 方便液体流走
  • 全部采用不锈钢螺丝
  • 表面粗糙度< 0.8 μm

适应高产量需求

  • 全球最快的拾放机器人
  • 完美适合初道、二次搬运应用
  • 可选VALtrack软件,适合传送带上单一或多个机器人,可实现队列功能
  • 兼容多种视觉和传感器系统
  • 敏感产品可靠安全搬运


机器人简易高效集成

  • 易于交流
  • 操作简便
  • 集成成本低


适应最严苛的清洁、消毒净化解决方案

  • 机器人耐受 pH 值 2-10.5 的环境


优化工作区域的最快速拾放机器人

  • 1600mm工作行程
  • 每分钟高达200次拾放(ppm)
  • 工作行程内持续稳定的重复定位精度± 0.05 mm
  • 独特的运动机制,摄像头视觉不受限


降低清洁成本

  • 可采用与产线一致的发泡和冲洗清洁方式

 

智慧生产线上在线可追溯

无性能损耗

  • 工具和必要部件采用不锈钢材质
  • 配备H1食品级润滑油,兼容NSF,始终如一的高性能
  • 波纹管


认证

  • CE、KCS

技术参数

型号

快速拾放机器人 TP80 HE

自由度

4

最大负载

1 kg

额定负载

0.5 kg

工作半径

800 mm

重复定位精度

±0.05 mm

动程

100 mm 或 200 mm (可选)

防护等级 - 根据标准NF EN 60529

IP65

安装方式

壁挂式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C