工业机器人 敏感环境

HE 潮湿环境机器人手臂

工业机器人在全球范围内已被广泛使用在食品行业中。特别是专为潮湿环境设计的史陶比尔 HE 机器人系列 (Humid Environment),得益于其全封闭的手臂结构、卓越的技术性能,可完全消除细菌污染风险,成为业内标杆。

这一系列革命性机器人产品,拓展了食品工业自动化应用的新领域。HE 潮湿环境机器人同样适用于水射流切割清洗等应用。

 

Stäubli FAST picker TP80 HE (Hygienic - Humid) industrial robot
FAST picker TP80 HE
  • 工作半径: 800 mm
  • 最大负载: 1 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
  • 动程: 100 mm (200 mm 可选)
Stäubli TX2-60 HE (Hygienic-Humid) industrial robot
TX2-60 HE | TX2-60L HE
  • 工作半径: 670 mm - 920 mm
  • 最大负载: 5 kg - 9 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
Stäubli TX2-90 HE (Hygienic-Humid) industrial robot
TX2-90 HE | TX2-90L HE | TX2-90XL HE
  • 工作半径: 1000 mm - 1450 mm
  • 最大负载: 9 kg - 20 kg
  • 重复定位精度: ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
Stäubli RX160 HE (Hygienic-Humid) industrial robot
RX160 HE | RX160L HE
  • 工作半径: 1710 mm - 2010 mm
  • 最大负载: 28 kg - 34 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
Stäubli TX200 HE (Hygienic-Humid) industrial robot
TX200 HE | TX200L HE
  • 工作半径: 2194 mm - 2594 mm
  • 最大负载: 100 kg - 150 kg
  • 重复定位精度: ± 0.06 mm - ± 0.1 mm