工业机器人 敏感环境

ESD 防静电机器人手臂

ESD防静电机器人专为防止静电释放环境设计,能安全操作电子元器件。适用于多种对静电环境敏感的电子产品应用,如PCB组装、视觉检测、产品测试及电子数码产品的包装。

四轴 SCARA 机器人手臂
Stäubli TS2-40 ESD SCARA industrial robot
TS2-40 ESD
  • 工作半径: 460 mm
  • 最大负载: 8,4 kg
  • 重复定位精度: ± 0.01 mm
  • 动程: 200 mm (400 mm 可选)
Stäubli TS2-60 ESD SCARA industrial robot
TS2-60 ESD
  • 工作半径: 620 mm
  • 最大负载: 8,4 kg
  • 重复定位精度: ± 0.01 mm
  • 动程: 200 mm (400 mm 可选)
Stäubli TS2-80 ESD SCARA industrial robot
TS2-80 ESD
  • 工作半径: 800 mm
  • 最大负载: 8,4 kg
  • 重复定位精度: ± 0.015 mm
  • 动程: 200 mm (400 mm 可选)
Stäubli TS2-100 ESD SCARA industrial robot
TS2-100 ESD
  • 工作半径: 1000 mm
  • 最大负载: 8,4 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm
  • 动程: 200 mm (400 mm 可选)
六轴机器人手臂
Stäubli TX2-40 ESD industrial robot
TX2-40 ESD
  • 工作半径: 515 mm
  • 最大负载: 2.3 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm
Stäubli TX2-60 ESD industrial robot
TX2-60 | TX2-60L ESD
  • 工作半径: 670 mm - 920 mm
  • 最大负载: 5 kg - 9 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
Stäubli TX2-90 ESD industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL ESD
  • 工作半径: 1000 mm - 1450 mm
  • 最大负载: 9 kg - 20 kg
  • 重复定位精度: ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
Stäubli RX160 ESD industrial robot
RX160 | RX160L ESD
  • 工作半径: 1710 mm - 2010 mm
  • 最大负载: 28 kg - 34 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
Stäubli TX200 ESD industrial robot
TX200 | TX200L ESD
  • 工作半径: 2194 mm - 2594 mm
  • 最大负载: 100 kg - 150 kg
  • 重复定位精度: ± 0.06 mm - ± 0.1 mm