工业机器人 敏感环境

CR/SCR 洁净室机器人手臂

史陶比尔 CR/SCR 机器人系列专为满足洁净环境应用需求研发。该系列所有机器人符合洁净度标准 ISO 2级、3 级 (SCR) 或 4 级 (CR) ,适用于半导体、生物技术、制药、医疗等领域。

Stäubli TX2-40 Cleanroom industrial robot
TX2-40 Cleanroom
  • 工作半径: 515 mm
  • 最大负载: 2.3 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm
  • ISO等级:2 – 3 
  • GMP A级
Stäubli TX2-60 Cleanroom industrial robot
TX2-60 | TX2-60L Cleanroom
  • 工作半径: 670 mm - 920 mm
  • 最大负载: 5 kg - 9 kg
  • 重复定位精度: ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
  • ISO等级:2 – 3 
  • GMP A级
Stäubli TX2-90 Cleanroom industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL Cleanroom
  • 工作半径: 1000 mm - 1450 mm
  • 最大负载: 9 kg - 20 kg
  • 重复定位精度: ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
  • ISO等级:2 – 3 
  • GMP A级
Stäubli RX160 Cleanroom industrial robot
RX160 | RX160L Cleanroom
  • 工作半径: 1710 mm - 2010 mm
  • 最大负载: 28 kg - 34 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
  • ISO等级:4 
  • GMP A级
Stäubli TX2-40 Cleanroom industrial robot
TX200 | TX200L Cleanroom
  • 工作半径: 2194 mm - 2594 mm
  • 最大负载: 100 kg - 150 kg
  • 重复定位精度: ± 0.06 mm - ± 0.1 mm
  • ISO等级:5
  • GMP A/B级