RX160 六轴机器人采用关节式手臂,具有非凡的柔性。独有的球形工作包络面可以最大限度地利用系统工作空间。同时,机器人还可以采用置地式、壁挂式或置顶式安装。全封闭式结构 (防护等级IP65) 使机器人成为极端境应用的理想选择。RX160 六轴机器人最大负载 34 kg,工作半径 1710 mm。
最佳洁净度、手臂自由运动及设备可靠性
精准运动轨迹控制
颜色及涂层可定制
多种表面精加工选择
认证
型号 |
RX160 |
---|---|
自由度 |
6 |
额定负载 |
20 kg |
最大负载* |
34 kg |
手腕处工作半径 |
1710 mm |
重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准 |
±0.05 mm |
防护等级 (*手腕) |
IP65 (*IP67) |
安装方式 |
置地式或置顶式 |
史陶比尔CS8系列控制器 |
* 特殊配置请联系我们