SCARA 机器人 TS20

TS20 SCARA 机器人

更多信息
史陶比尔销售团队

快速、结构紧凑的 TS20 SCARA 四轴机器人具备独特优势:最大负载 1 kg、工作半径 220 mm、重复定位精度 ±0.01 mm,即使是静电或食品加工等最敏感环境也能完美适应。

TS20 优势
TS20 Work enveloppe
结构紧凑

极具优势的A3桌面自动化全套解决方案

TS20 folded arm
简化复杂线缆管理

所有线缆和管路通过前臂于机器人内部布线,消除工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作。

快速

  • 机器人速度极快,每分钟可达100次拾放


灵活集成到生产线

  • 多种互连电缆选项:直线或弯角连接


精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本
  • 结构坚固


多用户连接选项

  • 电动、气动和I/O连接在前臂或工具法兰上


防尘保护

  • 防护等级 IP54
  • 连接保护
  • 可选波纹管


认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

TS20

自由度

4

额定负载

0.5 kg

最大负载

1 kg

工作半径

220 mm

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.01 mm

防护等级

IP10

安装方式

置地式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C M