工业机器人 TP80 快速拾放机器人

史陶比尔 TP80 快速拾放机器人

更多信息
史陶比尔销售团队

TP80 系列尤其适合食品、制药、光伏、化妆品等不同工业领域的包装应用。这些超快速机器人旨在执行小部件搬运操作。重复定位精度± 0.05mm工作半径800mm,速度可达每分钟200次拾放。同时,TP80无需安装龙门支架,消除产品上方结构造成的污染 。

Stäubli FAST picker TP80 industrial robot
FAST picker TP80
  • 工作半径:800 mm
  • 最大负载:1 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
  • 动程: 100 mm (200 mm 可选)
Stäubli FAST picker TP80 HE (Hygienic - Humid) industrial robot
FAST picker TP80 HE
  • 工作半径:800 mm
  • 最大负载:1 kg
  • 重复定位精度: ± 0.05 mm
  • 动程: 100 mm (200 mm 可选)
  • 敏感环境版本