人与机器专家 人机协作 MRC

机器人与人类高效协作

如今,人机协作已取得突破性进展。

机器人正变得越来越智能且具备更高性能,在生产中与人类共同占据一席之地。但机器人究竟扮演什么样的角色?而其背后的前景又如何?人类和机器人之间必须像团队一样紧密协作,而非互相竞争。机器人应该为人的利益而工作,分担我们单调枯燥的任务并消除安全风险。它们应该消弭日常工作中的壁垒,帮助人类全面掌控生产运作,并为企业创造附加价值,无论其规模和行业——这就是史陶比尔所秉持的理念。如今,开创性六轴 TX2 协作型机器人配合 CS9 控制器,将满足以上所有期待。

MRC 视频
重新定义性能和效率

史陶比尔正沿着一条与大多数市场竞争者不同的道路前进。集团事业部经理 Gerald Vogt 先生解释道:“我们并不想生产那些昂贵精细的运动装置,纯粹用于人机协作 MRC 应用。这种机器人一般会受过多的负载和动力限制。于是我们调整了标准版机器人去适应和人一起工作,而且没有性能损耗。也正是因为如此,我们能够信心十足地推出全球最快的安全机器人。”

TX2系列六轴机器人集成了独立安全处理板卡,每一轴都配备独立的数字编码器。所有事故预防功能都符合SIL3/PLe安全等级的严苛要求。

无与伦比的机械设计

在机械方面这些机器人同样成为行业标杆。得益于专利驱动技术带来的超高精度、快速和绝佳适用性,它们成为许多需要满足严格周期时间标准的任务的首选。凭借其封闭结构和防水手腕,TX2 系列还适用于净室环境和其他极端环境应用。所有六轴产品均可选电缆线底部垂直走线的配置,可地装、墙装或吊装。

配置了安全皮肤的全新的 TX2touch 系列专为最严苛的人机协作情境研发,实现了人与机器共享工作空间,并相互接触的直接协作机器人应用。

史陶比尔 MRC 产品

TX2 协作型机器人

TX2 collaborative robotic arms

凭借安全、快速的 TX2 系列机器人和 CS9 控制器,史陶比尔正为人机协作领域书写全新篇章。

更多信息

CS9 机器人控制器

Controller CS9 and SP2

适合 TX2 系列机器人的紧凑型控制器。

更多信息