AUTOMATICA 高性能

高性能装备

机器人性能高低并不仅取决于硬件好坏。史陶比尔机器人无疑是现今市面上最快、最精准的机器人,也正为从脏污到无菌、从自主性到协作型的所有生产环境,都设定行业标准。我们的高性能装备包括:安全、服务、解决方案。请莅临 Automatica 了解更多。

Stäubli AG - Adrien-Brouillard-fim@2x.jpg

“ 在机器人单元集成的各个步骤,史陶比尔都为客户提供优质服务,帮助客户达到最佳生产性能,更快获得 ROI (最佳投资回报率) 和更低 TCO (总拥有成本) 。”

Adrien Brouillard | 史陶比尔全球客户服务经理

史陶比尔重新定义性能
对话

全新 SCARA 机器人在哪些方面优于以往产品?

Brouillard:所有方面!TS2 SCARA 系列经过综合全面的再设计,性能达到新高。专业 JCS 驱动技术帮助获得极短的周期时间,得益于中空手臂,密封而无需外部走线的卫生设计将开拓新的敏感环境应用。

史陶比尔是全球最大的特殊机器人制造商,为行业定制化机器人解决方案提供适用产品。未来会推出TX2 系列的特殊版本吗?

Brouillard:史陶比尔在适用一般工业的机器人技术方面一直是技术领先者,尤其是针对敏感环境提供不同的高性能机器人。TX2 系列与以往产品一样,采用全封闭设计,所以特殊版本也即将被推出。实际上,我们正发行针对潮湿和卫生环境的 HE 版本、针对食品和生命科学应用的 H1 食品级润滑油版本、Cleanroom 洁净室版本、Stericlean 无菌版本 ( 耐受 H2O2 灭菌消毒工艺) 和 ESD 防静电版本。高性能生产和人机协作也将步入敏感环境领域。

AUTOMATICA 产品发布
TS2-60 (vertical outlet) & TS2-100 (ceiling mounted)

全新 TS2

全面再设计的四轴机器人配备专业 JCS 驱动技术带来超短周期时间。革命性的卫生设计开拓新的敏感环境应用。

三大专业领域满足您的需求
Stäubli AG - Staubli-robotics-Automatica-customer-support-cn.jpg
总体拥有成本
Total cost of ownership (TCO)

史陶比尔机器人证明自身价值

史陶比尔机器人具备市面最低的 TCO,助力您快速取得竞争优势。

了解更多
高性能机器人

快速拾放机器人 TP80

FAST picker TP80 HE 4 axis robot for sensitive environments

史陶比尔四轴快速拾放机器人 TP80 专为小部件高速搬运设计。

更多信息

特殊版本机器人

Robotic arms for sensitive environments

史陶比尔特殊版本机器人能够满足各个行业的特殊应用需求,可直接集成到生产线中。

更多信息
更多关于史陶比尔在 AUTOMATICA 2018
智慧生产

带您沉浸在智慧生产的新世界。我们希望为您展示史陶比尔解决方案能够实现未来生产场景。

移动性

我们将在 Automatica 展示全系列史陶比尔移动机器人系统 Helmo。 这一自动引导平台支持机器人在智慧生产中不同工位的灵活运用。

MRC (Man Robot Collaboration, 人机协作)

不同仅限于 MRC 应用的专机,TX2 系列六轴机器人功能强大,在性能、成本、柔性、生产力、避免不良投资等方面都拥有巨大优势。