质量和能力

专为机车车辆提供的连接解决方案

在 InnoTrans 2018 上,史陶比尔电连接器的产品专家兼业务开发经理 Michel Schmitt 讲解了可靠的史陶比尔连接解决方案如何帮助企业增强操作员的安全性并提高生产力。
产品专家 Michel Schmitt 讲解史陶比尔解决方案
MPC 具有模块化、安全且最可靠的大功率传输优势,适用于所有机车车辆的车载动力应用。
模块化电源连接器 (MPC)
InnoTrans 是面向交通运输技术的顶尖国际贸易展览会,每两年在柏林举办一次。展览会又细分为铁路技术、铁路基础设施、公共交通、内饰和隧道建设五个版块。
盛大的交通运输技术国际贸易展览会

气氛活跃的史陶比尔电连接器展台、灵感迸发的讨论和能力超群的团队收录在视频短片中的史陶比尔 InnoTrans 成功案例,是最有力的证明。

当然,我们的参观人员也有机会在今年的 InnoTrans 上体验我们专为铁路技术领域所设计的产品。这次展览会的亮点之一是模块化电源连接器 (MPC)系列的最新成员:更小尺寸的全新型号,旨在满足未来应用的需求。

业务开发经理兼铁路专家 Michel Schmitt 解释了有效的连接解决方案将如何帮助缩短维护时间并增强操作员的安全性。深入了解史陶比尔适用于各类机车车辆的广泛解决方案,以及史陶比尔产品如何在哪怕最为苛刻的环境条件下,确保持续电接触、卓越的可靠性和出色的性能。

请在这里找到视频