6月20-26日,西班牙巴塞罗那

ITMA Europe

Itma Barcelone logo
史陶比尔SAFIR系列自动穿经机展示完美的色循环和S/Z捻纱线序列
SAFIR S60自动穿经机
史陶比尔LXXL大规格提花机是专为织造家具装饰布、服装面料到一片式安全气囊等厚重和高经密织物而设计的
LXXL提花机
史陶比尔D4S袜头缝合设备显著提高了袜子针织商的生产力
D4S袜头缝合设备

史陶比尔将在世界领先的纺织机械贸易展览会ITMA上展示其最新的高效织造和针织解决方案。ITMA Europe每四年举办一次。今年,史陶比尔诚邀参观者在我们的两个展位上亲身体验在现场运行的史陶比尔机械和系统

在4号展厅C201展位,参观者可以体验用于优化织造工艺的高速机械和系统,例如用于经纱织前准备的SAFIR穿经机。参观者还可以全面了解史陶比尔的凸轮开口装置和多臂机系列,这些机器适用于各种优质面料的高效综框织造。

史陶比尔的梭口开口解决方案包括商标织边,窄幅织物提花机,以及三套配备LX/LXL/LXXL提花机的完整装置,在现场进行引人注目的织造应用。

对地毯织造感兴趣的参观者可以观看正在ALPHA 500织造系统上织造的各种各样的地毯,并可以发现许多不同的组织点交织技术和设计效果。

诚邀期望在袜子制造市场取得突出成绩的工业企业参观我们位于8.1号展厅B212展位的针织专区。在展台上运行的两台圆形针织袜机将清楚地展示配备史陶比尔D4S自动袜头缝合设备在生产时间上能赢得的优势。

ITMA 2019是绝佳的机会让全球纺织工业全面了解在日常生产业务中能够提高生产率的创新和先进技术。

史陶比尔期待与您会面!