2019年4月8-11日

瞩目机器人解决方案

Logo Automate
TX2 robots
TX2 robots are collaborative and high performers
RobiFix-MINI
The compact RobiFix-MINI for lightweight applications and for new welding technologies up to 10 kHz

2019 年 4 月 8 日至 11 日,国际自动化工业博览会将再次在伊利诺伊州芝加哥举行。作为最大展位之一,史陶比尔集团的三大业务领域:电气连接器、流体连接器和机器人将在 7150 号展位携手亮相。

在史陶比尔展位上,最吸引人的亮点之一将是实时交互的智能生产线。您可以在此领略到机器人和移动机器人系统如何在工业 4.0 环境中,与人类员工直接协作,为刀具更换系统生产配件。我们将展示史陶比尔解决方案今天即可实现未来生产场景的杰出能力。

我们还将在北美首次展示 TS2 SCARA 系列。凭借卓越的 JCS 驱动技术,该四轴机器人现在配备封闭式外壳和内部走线。因此,其卓越的卫生设计为新的应用铺平了道路。

全新 TS2 SCARA 机器人可配备集成的刀具快换系统,这一基于史陶比尔流体连接器专业知识的一大创新。我们的连接器专家将展示他们灵活的机器人刀具更换系统以及自动订购系统。全系列、模块化和定制化三个选项是史陶比尔精耕细作的研发工作成果,为客户的各类生产任务提供最优的工具快换装置。

史陶比尔电气连接器将展示应用于焊接领域的连接器,为其机器人布线提供创新解决方案。RobiFix-MINI 结构极为紧凑,是适用于复杂应用和 10kHz 新技术的理想之选。多极对接线连接器有助于实现耐用的多插头电气连接,插拔次数可达 100 万次以上。 CombiTac模块化系统在创建特定应用的接口时,具有最大的灵活性。

让我们激发您的灵感。我们期待在芝加哥与您会面。

更多信息和注册在这里: www.staubli.com/en/automate-2019