4月8 – 14日,慕尼黑

史陶比尔连接器事业部首次亮相慕尼黑工程机械宝马展

bauma logo
用于高压液压的快速接头SPX
SPX 高压平头液压快速接头
适用于全流体的 RBE 模块化系列快速接头
带按钮的 RBE 模块式系列快速接头

慕尼黑国际工程机械博览会是世界上最重要的工程机械专业展会,逾 60 万平方米的展览面积、预期约60万名的来访者以及我们适用于几乎所有应用的创新连接器产品,这些因素都促使史陶比尔连接器事业部首次参展国际工程机械宝马展。

我们为建造、建造材料和采矿机械工业的应用提供全系列快速连接器和组合连接系统,这些产品具有优异的人体工学设计和安全性,以及在严苛的应用条件下也能有远超平均水平的使用寿命。

欢迎您前往 A5 展厅349/10B 展位亲身了解我们连接解决方案的一流性能。这些方案包括快速接头和组合接头系统,用于移动附加工具、液体和气体回路、冷却电子组件的连接,乃至用于电动交通和工程车辆自动化制造领域的连接。

我们的专家在慕尼黑期待您的莅临。