2019年6月25-28日,上海

史陶比尔电连接器首次亮相BEW展览会

BEW, Stäubli
BEW 2019
Primary circuit connectors
RobiFix

焊接领域盛会BEW 2019,将于6月25日~28日在上海新国际博览中心隆重举行。史陶比尔电连接器携自动化解决方案首次参展,诚邀您莅临W1-1248展位。

应用于焊接领域的一次回路连接器

作为全球领先的电连接解决方案供应商,史陶比尔将在本次展会中为您呈现适用于焊接机器人、焊枪、管线包、变频器和工具快换系统的一次回路连接器。

该系列连接器尺寸小巧,性能优异,完全满足从变频控制器到焊接变压器之间的连接需求,具有如下优势:

  • 连接快速安全,减少宕机时间,降低维护费用
  • 采用史陶比尔MULTILAM技术,载流能力高,连接可靠
  • 适用于所有一次回路引线连接,满足3个功率等级和不同横截面积导线的应用需求
  • 采用先断后通和反极保护,更换快速安全

史陶比尔团队期待与您在上海共同探讨焊接连接解决方案。