用于AGV 的定制化解决方案

全新CombiTac高容差解决方案

全新定制化CombiTac高容差解决方案(径向容差±4mm, 角度容差±2°)
全新定制化CombiTac高容差解决方案(径向容差±4mm, 角度容差±2°)
全新定制化CombiTac高容差解决方案(径向容差±4mm, 角度容差±2°)
全新定制化CombiTac高容差解决方案(径向容差±4mm, 角度容差±2°)

史陶比尔电连接器股份公司通过增加可容许径向 ±4mm 和角度 ±2° 偏差的新导向块,进一步扩展了现有的 CombiTac 高容差解决方案。我们希望通过推出新的高容差产品,为客户提供一个现成完整的具有容差补偿的解决方案,以满足客户更高的公差要求,从而简化其设计,并降低占用空间和成本。

该产品引入了新的导向块:在与母端圆锥型导向块连接的过程中,公端销起到导向销的作用。两者可校准径向 (±4 mm) 和角度 (±2°) 的偏差。导向销含有用于电气保护的绝缘帽。

全新的高容差解决方案适用于各种需要更高公差的行业、生产线、测试设备和小型 AGV 充电,可广泛应用在物流、机器人、电动交通、汽车、军工和食品行业。

特点:

  • 集连接器和导向系统需求于一体的完整解决方案:
    - 径向容差:±4 mm
    - 角度容差:±2°
  • 高插拔寿命: 100,000 次插拔(最大限度降低维修和更换成本)
  • 节省适配再设计的成本
  • 附加价值:针对电力、信号、气体和流体的组合连接器


数据表