防护等级增强

全新 CombiTac DIN 外壳

用于模块化连接器系统 CombiTac 的全新史陶比尔 DIN 外壳可确保高度操作安全性,具备高插拔次数以及持久性能。可提供更高防护等级,6 种编码,操作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,并且具备抗振动与抗冲击性。
全新 CombiTac DIN 外壳
无论是电源或信号触子、以太网、光纤或流体模块:得益于 CombiTac 的模块化设计,您可以通过实用的在线配置器轻松精准地配置CombiTac,以满足您在技术及尺寸方面的要求。在您的浏览器或移动终端设备上运行 CombiTac 配置器。
简洁直观:CombiTac 配置器

史陶比尔针对模块化连接器系统 CombiTac 推出全新铝制 DIN 外壳。

全新系列包含品类齐全的耦合器罩(尺寸 2、3、4,保护墙可选配)、底座和基座外壳(保护墙和保护盖可选配),以及下列配件:保护座、可更换密封圈和适用于手动操作的保护帽。

全新 DIN 外壳具有以下特性:6种编码选配件,抗冲击性和抗振性,连接/断开过程中的 IP2X 防护等级,以及 -40℃ 到 +125℃ 的操作温度范围。

现在,我们以同样的价格、更快的交付速度提供更具吸引力、更加现代化的产品,不仅如此,所提供的 IP 保护等级更高(IP65 和 IP67)。

除新的外壳以外,我们同时推出全新的CombiTac配置器,它简化并加快了模块化连接器的自定义配置,根据您的切实需求量身定制。这款直观的工具通过简单的步骤整合数据文件,来支持设计流程的优化,并保证兼容性和透明度,从规划、咨询到调试和售后。在此 试用并设计属于自己的CombiTac。

优势

  • 现代化和符合人体工程学设计:专属的史陶比尔设计,稳健的锁紧机构
  • 长寿命解决方案:可承受多达 10,000 次插拔
  • 优化维护:更换密封圈快速便捷
  • 高度操作安全性:插合过程中 IP2X 防护等级(带保护墙),可添加 PE 模块
  • 防护等级增强:IP65 以及 IP67
  • 符合铁路标准:抗冲击性和抗振性符合 EN 61373,1B 类标准