2019年3月4-6日,广州

2019 Sino-Pack中国国际包装工业展

SinoPack 2019 logo
TS2-60 SCARA
TS2-60 SCARA
TP80he快速拾放机器人
TP80he快速拾放机器人

 

第二十六届中国国际包装工业展览会Sino-Pack即将于2019年3月4至6日广州琶洲·中国进出口商品交易会展馆 A区盛大举办。

史陶比尔机器人将携全方位包装自动化解决方案亮相1.2馆B41展位。高效无菌洁净的史陶比尔机器人与视觉设备、自动化系统协作,解锁生产和包装应用的极大柔性与效能。

全新TS2 SCARA系列机器人将首次在华南地区展示。TS2 SCARA 系列应用了史陶比尔专利JCS驱动技术,极大的提高了周期时间重复定位精度。同时带来洁净的全封闭式结构,为在潮湿、卫生、洁净室甚至无菌等敏感环境应用开拓新的可能。

此外,我们还将展示高速分拣解决方案,两台TP80 快速拾放机器人与高速运转的传送带同步,达到速度和拾放效果的最佳平衡。

TP80拾放速度最高可达200ppm,配合包装应用专业软件PackMAN,完美应对食品、日化、光伏和医药等行业的各类轻型整料、分拣和包装等需求。

期待与您在广州如期会面!