4月15-20日,北京

2019 CIMT中国国际机床展

CIMT 2019 Logo
TX200
TS2-60

作为中国机械制造技术进步和机床工业发展的风向标和晴雨表,第十六届中国国际机床展览会(CIMT2019)将于2019年4月15-20日北京中国国际展览中心(新馆)举办。

柔性自动化实现更高生产力

史陶比尔将带来其金属加工领域定制的自动化解决方案亮相E1A482展台。史陶比尔拥有全系列四轴、六轴及移动机器人产品,能够完美适应各种接触金属切削屑、磨尘或其他腐蚀性介质的严苛环境,适用于金属加工机床上下料等应用。

我们将展示TX200六轴机器人汽车行李架铣削的精度。凭借卓越的刚度和轨迹精度,史陶比尔机器人成为某些应用中机床的理想替代品。TX200机器人采用全封闭手臂结构,负载可达200kg,具有独有的球形工作包络面,同时底座紧凑,能更为轻松地集成。此外,史陶比尔机器人无需零位校准,可实现柔性换产,完美适用于铣削、钻孔、攻丝、去毛刺、精车、修边、切削等众多机加工应用。

观众还将在现场观赏到全新TS2-60 SCARA 机器人快速刀片码盘。首创全封闭式SCARA机器人,兼容所有视觉系统,自主学习,混料识别。同时兼容OPC UA 协议,助力机加工自动化。

期待与您相约北京机床展史陶比尔E1-A482展位。