3月20-22日,上海

2019 慕尼黑上海光博会

2019 慕尼黑上海光博会
RX160L钣金覆盖件激光切割
TX2-60

亚洲激光、光学、光电行业盛会慕尼黑上海光博会将于3月20-22日上海新国际博览中心再次启航。

作为柔性三维激光加工专家,史陶比尔机器人将带来全方位柔性三维激光切割和焊接解决方案。诚邀您莅临史陶比尔W1馆1600展位,体验精准高效,安全易用的机器人开辟激光应用领域的新方向。

作为史陶比尔激光应用明星产品,RX160LTX90系列六轴机器人兼具广泛的运动范围、极高的紧凑性和动态稳定性,确保运行轨迹精准如一。RX160L双机器人B柱三维激光切割解决方案完美满足对于加工要求极高的热成型件切割要求,达到精度、效率、成本效益的最佳结合。史陶比尔还将展示新能源电池盒激光切割解决方案,TX90L机器人与外部轴实时联动,配合TCP自动校准技术,减少停机时间,极大地降低了运行成本。

展台的另一亮点将是专为二氧化碳三维激光应用量身定制的TX90机器人。独特的手臂中空结构和五轴设计使得激光器可内置集成在手臂内部,凭借史陶比尔精准卓越的轨迹控制能力,是汽车工业、航天航空和家电等行业塑料、玻璃等诸多非金属切割的首选。

此外,现场观众还将一睹全新的TX2-60协作型机器人激光焊接应用。高重复定位精度保证高效精准的焊接质量,同时可搭配视觉系统,智能生成焊接轨迹,兼容多种规格型号的产品生产,实现快速柔性换产。

期待与您如期会面!