EMO汉诺威欧洲机床展,2019年9月16日-21日

先进的金属加工机器人解决方案

快速、精准、高效的六轴TX2机器人及四轴TS2机器人耐受最严苛的环境。
全封闭式TX40机器人不受大量冷却液的影响。
史陶比尔六轴机器人可以轻松应对磨床内部的恶劣环境。

在EMO 汉诺威欧洲机床展——世界首屈一指的机床和金属加工展上,史陶比尔将展示专为金属加工领域定制的全方位自动化解决方案。我们拥有最独特的全系列产品线,包括全新一代全封闭式结构的四轴机器人TS2和六轴机器人TX2系列,能够完美适应各种直接接触金属切削屑、磨尘或冷却液等严苛环境。

诚邀您莅临我们9号馆B42号展位,领略史陶比尔高性能的机器人魅力。您将有机会一睹紧凑的TX2-60L六轴机器人内置于机床,可靠应对最恶劣的工作环境。
另一个亮点将是移动机器人系统HelMo,自主完成机床上下料同时连接装配产线的物料。此外史陶比尔还将展示性能强大的TX2touch机器人直接与人协作,完成各种复杂任务。

敬请莅临现场感受在工业4.0及数字化网络背景下,凭借卓越的产品性能,史陶比尔展出的机器人及软件解决方案极大地提高生产效率,助力您的生产。我们期待与您在汉诺威如期会面。

点击此处,了解更多