光伏登陆南极洲

首创项目:太阳能登陆南极洲

乌拉圭在南极洲的科研基地,由太阳能和史陶比尔光伏连接器提供支持
阿蒂加斯基地
Technogroup选择史陶比尔MC4-Evo 2光伏连接器
在南极安装太阳能一直是乌拉圭政府的开创性项目,也是扩大可再生能源使用计划的一部分。史陶比尔的光伏连接器可确保安全可靠的电力传输。
光伏登陆南极洲
南极洲对阿蒂加斯基地的设备提出了很高的要求。要成功安装光伏电源,所有部件必须能够承受最恶劣的环境条件。
史陶比尔MC4-Evo 2连接器,抵抗恶劣环境

南极是全球环境最为恶劣的地区之一:总面积14,000平方公里,气候条件极端严苛,气温低至-80°C,风速超过200 km/h。许多国家在南极洲拥有科研基地,在这极端特殊的气候条件下开展多项科学研究。

乌拉圭政府极力倡导可再生能源的整合,并推出一项长达十年的计划。乌拉圭还在南极洲建设了一个科研基地,至今已有 30 余年。

基地最初依靠柴油发电机供电。除对环境造成影响外,所涉及的运输工作也使得采用化石燃料成为一种效率低下、成本高昂的发电方案。

乌拉圭政府经过慎重考虑,最终选择 Tecnogroup 的子公司 Technova Renovables 对阿蒂加斯基地整合可再生能源的潜力和方案进行评估。

在如此脆弱的环境下研发、安装并测试光伏技术的性能充满重重挑战。

项目的成功离不开缜密的规划、多方的协调以及谨慎选择安装部件。为确保能源输入的连续性和可靠性,Tecnogroup 采用了史陶比尔生产的光伏连接器。MC4-Evo 2 连接器从一开始就表现出无可比拟的性能优势,能够承受住前所未有的极端气候条件。

了解更多