根据您的不同应用场景,提供多种数据解决方案类型。其中包括 10Gbit 以太网 (CAT6A、RJ45、M12)、Profibus、Profinet、Interbus、CAN 总线、同轴(压接、SMA)、玻璃与塑料光纤。
6 GHz 同轴连接器模块可用于数据、数字音频和视频传输,适用于 RG58、RG316 和 RG188 电缆。具有 SMA 或压接端口。
对于 RG58 和 RG59同轴电缆,最高可达 1.5 GHz。
CAT5 以太网 IEEE 802.3、Profibus、Profinet、Interbus、CAN 总线支撑块与触子。
10 Mbit 模块可用于以太网通讯,最高可达 10 Mbit (CAT5)
适用于玻璃或塑料光纤电缆连接。标准和透镜版本可供选择。
10 Gbit 模块可用于以太网通讯,最高可达 10 Gbit (CAT6A)。RJ45 或 M12(x 编码)端口可供选择。