CombiTac direqt 产品组装轻松快速,插拔次数高达10,000 次,可靠且使用寿命长。 我们提供电源、信号、气体等多种类型触子,无需安装工具即可将其装入支撑块中,同时对相应的支撑块进行编码,以确保在将其手动插入框架时的极性正确。
6GHz同轴模块用于数据、数字音频和视频传 输,连接类型包含压接和SMA。
1 Gbit RJ45 数据模块可用于以太网通讯,最 高可达 1 Gbit/s (CAT5)。
1 Gbit 压接数据模块可用于以太网通讯,最高可达 1 Gbit/s (CAT5e)。
电源模块,MULTILAM 技术,在插座和插头端均提供 IP2X 保护,免工具插入支撑块,35 - 95 mm² 导线 (AWG 1/0 - 3/0)。
电源模块,MULTILAM 技术,在插座和插头端均提供 IP2X 保护,免工具插入支撑块, 6 - 25 mm² 导线 (AWG 10 - 4)。
适配4mm电源与接地保护(PE)触子的2极支 撑快。
电源模块,MULTILAM 技术,在插座和插头端均提供 IP2X 保护,免工具插入支撑块,2.5 - 4 mm² 导线 (AWG 12 - 14)。插座支撑块带保护墙。
信号模块免工具插入,0.75 - 1.5 mm² 导线 (AWG 16 - 18),5 极触子支撑块。插座支撑块带保护墙。
信号模块,免工具插入框架, 0.14 - 0.75 mm² 导线,26极、24极和7极触子支撑块。插座支撑块带保护墙。
CombiTac 连接状态监测,10000 次插拔,压接,适用于 0.14 – 0.75 mm² 导体 (AWG 18 – 26)。
气体模块(止回阀可选配),预装配,最高可承受 15 bar 压强,4 mm 和 6 mm。