产品 CombiTac direqt

触子与外壳

联系CombiTac团队

CombiTac direqt 产品组装轻松快速,插拔次数高达10,000 次,可靠且使用寿命长。

我们提供电源、信号、气体等多种类型触子,无需安装工具即可将其装入支撑块中,同时对相应的支撑块进行编码,以确保在将其手动插入框架时的极性正确。我们可提供用于面板安装应用(包括连接过程中的偏差补偿)的四种尺寸的框架,以及其他适合插入 DIN 塑料制和铝制外壳的框架。

Stäubli AG - CT-Products-direqt-Modules-pim-2x-68207-jpg-orig.jpg
电源、信号和气体触子

Ø 3、Ø 7 至 Ø 10 mm 电源触子,最高可达 350 A 与 IP2X 防护等级。
Ø 7 至 Ø 10 mm 触子采用 MULTILAM 技术,在插座和插头触子上均提供 IP2X 保护。
Ø 1.0 至 Ø 1.5 mm 信号触子,最高可达 14 A。
无泄漏气体连接触子(止回阀可选配),最高可承受 15 bar。

Stäubli AG - CT-Products-direqt-Housings-pim-2x-68210-jpg-orig.jpg
外壳

多种尺寸的铝制和塑料制 DIN 外壳可供选择,提供 IP65/IP67 和 IP68/69K 防护。
2、3、4 尺寸的灰色和白色(可应需提供其他颜色)铝制 DIN IP65 和 IP67 外壳,具有抗振性与抗冲击性,可实现高达 10,000 次的插拔。  

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Services-dim-1-3-2x-65706-jpg-orig.jpg

服务

Stäubli Electrical Connectors 作为解决方案提供商,能够为您提供设计咨询以及定制化解决方案等一系列专业服务。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Applications-dim-2-3-2x-65709-jpg-orig.jpg

应用

模块化 CombiTac 连接器是汽车制造与测试、铁路、电动交通、运输、航空航天等领域中通用工业应用的理想选择,并且也适用于医疗保健、食品及包装、能源、传播等领域。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Configurator-dim-2-3-2x-65712-jpg-orig.jpg

配置器

凭借独特且直观的在线配置工具,您可快捷轻松地逐步打造专属的个性化 CombiTac。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-success-dim-1-3-2x-65715-jpg-orig.jpg

成功案例

为客户创造更大的价值是我们行动的核心,希望我们能够成为您在全球范围内最值得信赖的合作伙伴。