下载

CombiTac 目录

导航 | CombiTac

联系CombiTac 团队

目录详细介绍了CombiTac系列的每个产品、应用领域、使用信息、特性和所有必要的技术参数。

 

Stäubli AG - CT-Catalog-Main-pim-2x-47743-jpg-orig.jpg
模块化连接器系统-CombiTac

CombiTac模块化连接器可以将各种连接类型,如电源、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、 气动和流体等集成在一个紧凑型框架或外壳中。

Stäubli AG - CT-Catalog-Battery-packs-pim-2x-47749-jpg-orig.jpg
电池组连接器CT-HE

这些连接器符合铁路行业的特定要求,特别适用于铁路机车车辆。  它们基于我们的模块化连接器系统CombiTac的组件

Stäubli AG - CT-Catalog-DIN-Housing-pim-2x-51130-jpg-orig.jpg
CombiTac标准DIN外壳

这些尺寸为2、3、4的铝制DIN外壳,适用于通用工业和铁路应用。插拔次数可达10,000次,带IP65和IP67防护,因此可将服务成本降至最低,增加用户安全性和操作便捷性。