系统概览

服务和电缆组件

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

Stäubli Electrical Connectors 作为一家解决方案提供商,能够为您带来包括在线设计工具、设计咨询、以及供应定制化解决方案等一系列专业服务。

我们的在线配置工具帮助您按步骤快速便捷地配置您的CombiTac。CombiTac 还能够根据具体的尺寸与技术规格,进行完全定制。

强大的服务网络:我们为客户提供从概念到安装的全面支持,在设计您自己的定制化CombiTac时提供必要的咨询和支持,并提供包括电缆组装在内的完整解决方案。其他服务包括提供3D步骤文件和未来CombiTac解决方案的真实模型。

Stäubli AG - CT-Customized-pim-2x-01-48518-jpg-orig.jpg
定制化

每一款 CombiTac 都能够根据具体的尺寸与技术规格进行完全定制。其中包括根据精确规格制作出相应的尺寸、使用特殊的抗性支撑块材料,或将客户的特定零件整合到 CombiTac 解决方案中(特殊的外壳、把手等)。

Stäubli AG - CT-Pre-assembled-pim-2x-48521-jpg-orig.jpg
电缆组件

根据需求,我们还能为您提供搭配电缆组件的完整解决方案,帮助您大幅节省装配成本并简化物流。您所选择的电缆将由我们的工厂装配到 CombiTac 中,并在交付前进行检测。