系统概述

优势

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

对安全可靠和持续稳定连接有严苛要求的应用,CombiTac是一款理想的模块化连接器系统。得益于成熟的 MULTILAM 技术,CombiTac 触子具备抗振动与抗冲击性,插拔次数可达 100,000 次,电流可达300A 。

CombiTac 严格按照安全标准要求进行设计,确保设备与人员的安全性(IP2X 防护、无渗漏液压和气动触子、安全编码)。 

 

Stäubli AG - CT-Advantages-MULTILAM-pim-2x-48486-jpg-orig.jpg
MULTILAM 技术

MULTILAM技术提供高效的电气接触,具有高额定电流和短路承载能力。

Stäubli AG - CT-Advantages-Long-life-pim-2x-48489-jpg-orig.jpg
寿命持久的组件

通过浮动装置校准偏差,并具有高抗振和抗冲击性,确保模块化连接器方案寿命持久。

Stäubli AG - CT-Advantages-Space-saving-pim-2x-48494-jpg-orig.jpg
紧凑型解决方案

所有连接类型均可包含在单个模块化连接器中,不需要单独连接器。具有高密度信号与可调节的紧凑型尺寸。

Stäubli AG - CT-Advantages-Easy-pim-2x-48499-jpg-orig.jpg
再配置与可扩展性

模块化特点可使您重新配置并扩展您现有的 CombiTac,以满足您未来的连接器需求。以上操作能够快速、轻松、经济实惠地实现,而无需替换整个连接器。

Stäubli AG - CT-Advantages-Adaptability-pim-2x-48502-jpg-orig.jpg
适应性

CombiTac 能够根据您精确的产品尺寸和图样设计,节省空间与重新设计成本。 

Stäubli AG - CT-Advantages-Cost-saving-pim-2x-48505-jpg-orig.jpg
节省成本

CombiTac 的高质量与持久寿命的特点,有助于将服务成本维持在最低水平。该系统在交付前进行装配,并可根据需求配备电缆组件,从而节省装配与物流成本。