系统概述

CombiTac - 模块化连接器系统

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

CombiTac 模块化连接器可以将各种连接类型,例如电源(300A)、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、气动和流体等集成在一个可调整的框架或外壳中。CombiTac是模块化连接器的理想选择,适用于对通用性、可靠性、长寿命周期、高插拔次数等有严苛要求的应用。CombiTac 是史陶比尔集团旗下的电气连接器制造专家 Stäubli Electrical Connectors 研发的一款产品。

 

Stäubli AG - CT-Overview-Concept-pim-2x-48230-jpg-orig.jpg
CombiTac 概念

工业应用中要求具有长寿命周期、可靠性和高质量等严苛条件的组合连接器方案的理想之选

Stäubli AG - CT-Overview-Modular-pim-2x-48233-jpg-orig.jpg
模块化系统

每一个单独的 CombiTac 连接器都包含独立的模块,这些模块可配置在一个可调节尺寸的框架或外壳中。

Stäubli AG - CT-Configurator-New-pim-2x-50103-jpg-orig.jpg
配置器

我们直观的在线配置器可让您快速轻松地按步骤配置定制化CombiTac。

Stäubli AG - CT-Overview-Advantages-pim-2x-48236-jpg-orig.jpg
优势

依照最高安全标准设计,具有抗振与抗冲击特性的触子能够实现100,000 次插拔。  CombiTac 高质量和长寿命周期可帮助你实现最佳生产效率,将停机时间和维护成本降至最低水平。

Stäubli AG - CT-Overview-Product-pim-2x-48239-jpg-orig.jpg
CombiTac 产品

CombiTac 触子类型包含高达 300 A 和 5 kV 的电源、高密度信号、10Gbit 以太网以及同轴、光纤、热电偶、无渗漏流体和气动。

Stäubli AG - CT-Overview-Cable-pim-2x-48240-jpg-orig.jpg
服务与电缆组件

通过在线配置器配置您的定制化 CombiTac。CombiTac 还能够根据您的具体设计规格完全量身打造,包括电缆组件。